|
|
|
OVA59211
Exiway Light Bloc de secours Habitation IP65 SATI
|
|
|
Principales
Gamme
|
Exiway
|
Nom du produit
|
Exiway Light
|
Type de produit ou équipement
|
Emergency luminaire
|
Application
|
Éclairage anti-panique
|
Fonction
|
Autotestable
Habitation
|
Operational mode
|
Maintenu
Non maintenu
|
Nombre de batteries
|
1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Source lumineuse
|
9 x DEL integral 0,3 W
|
Distance de visibilité
|
20 m
|
Couleur de la source lumineuse
|
Neutre
|
Type de plaque
|
Logement complet
|
Information additionnelle du système d'installation
|
Branchement 2 fils
Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Support de montage
|
Mural
Plafond
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
1 bouton poussoir
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
1,8 VA non maintenu
|
Puissance consommée en W
|
0,7 W non maintenu
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Durée de vie des LED
|
100000 H
|
Fonctions disponibles
|
Alarme distante
|
Test de fonctionnement
|
Test automatique périodique fonctionnel et de durée
|
Autonomie
|
5 h
|
Temps de charge
|
12 H
|
Flux lumineux
|
Condition d'urgence: 15 lm for 5 h
|
Indication de tension
|
DEL
|
Fonction de signalisation
|
État de la batterie
Défaut système
|
Matière
|
Plastique auto-extinguible
|
Hauteur
|
112 mm
|
Profondeur
|
32 mm
|
Largeur
|
229 mm
|
Poids net
|
0,34 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK09
|
Certifications du produit
|
CE
LCIE
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…40 °C
|
Normes
|
NF C 71-820
NF C 71-801
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
|
Durabilité de l'offre
|
|