Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Nombre de plaques
|
5 pour 18 mm divisible
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A conforme à CEI 60670
|
Type de rail
|
DIN
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 38 sortants
2 phase / neutre avec 7 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pour terre
2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Poids net
|
2260 g
|
Largeur
|
357 mm
|
Hauteur
|
500 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Profondeur interne
|
106 mm
|
Pays cible
|
France
|