Gamme de produit
|
Relais de contrôle Harmony
|
Type de relais
|
Relais multifonctionnel de contrôle
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de contrôle 3 phases
|
Application spécifique du produit
|
Pour alimentation triphasée
|
Nom du relais
|
RM35TF
|
Paramètres surveillés par le relais
|
Sous-tension et surtension en mode fenêtre
Séquence de phases
Détection de défauts de phase
Asymétrie
|
Temporisation
|
Réglable 0,1…10 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle Tt- time delay upon fault
|
Capacité de commutation en VA
|
1250 VA
|
Plage de mesure
|
220...480 V CA
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Tension de contrôle commande (Uc)
|
220...480 V
|
Temps de reset
|
1500 ms à 480 V
|
Tension de coupure maximale
|
250 V CA
250 V CC
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 5 V CC
|
Courant commuté maximum
|
5 A CA
5 A CC
|
[Un] rated nominal voltage
|
Self-powered
|
Limites de la tension d'alimentation
|
194…528 V CA, 3 phases
|
Plage de tension du circuit de commande
|
- 12 % + 10 % Un
|
Puissance consommée en VA
|
0…22 VA à 400 V CA 50 Hz
|
Seuil de détection de tension
|
< 194 V
|
Fréquence circuit de commande
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Contacts de sortie
|
2 "OF"
|
Courant de sortie nominal
|
5 A
|
Limites de tension de mesure
|
176…528 V CA
|
Hystérésis
|
2 %
|
Retard à la mise sous tension
|
650 ms
|
Cycle de mesure maximal
|
140 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle
|
Tension de réglage de seuil
|
2 à 20 % de Un sélectionné
-12 à -2 % dans la gamme de 220 V CA
+2 à +10 % dans la gamme de 480 V CA
|
Plage d'utilisation en tension
|
220 à 480 V phase-phase
|
Asymétrie de réglage de seuil
|
5 à 15 % de Un sélectionné
|
Précision de répétition
|
0,3 % pour temporisation
0,5 % pour circuit de mesure et d'entrée
|
Erreur de mesure
|
< 1 % sur la gamme entière avec variation de tension
0,05 %/°C avec variation de température
|
Temps de réponse
|
< 200 ms (en cas d'un défaut)
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60664-1
|
Résistance d'isolement
|
> 500 MΩ à 500 V CC se conformer à CEI 60255-5
> 500 MΩ à 500 V CC se conformer à CEI 60664-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V se conformer à CEI 60664-1
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans embout
Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Matière du boîtier
|
Plastique auto-extinguible
|
Signalisation locale
|
Pourpuissance ON DEL (vert)
Pourrelais allumé DEL (jaune)
Pourerreur DEL (jaune)
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à CEI 60715
|
Endurance électrique
|
100000 cycle
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Vitesse de commande
|
<= 360 opérations/heure pleine charge
|
Catégorie d'emploi
|
AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
AC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
AC-14 se conformer à CEI 60947-5-1
AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1
DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 399,5 années
B10d = 360000
|
Largeur
|
35 mm
|
Poids net
|
0,13 kg
|
Type de commande
|
Sans bouton de test
|
Compatibilité électromagnétique
|
Norme d'émission pour environnements industriels conforming to CEI 61000-6-4
Norme sur l'émission pour environnements résidentiel/commerciaux/industrie légèr conforming to CEI 61000-6-3
Immunité des environnements industriels conforming to CEI 61000-6-2
|
Normes
|
IEC 60255-1
|
Certifications du produit
|
GL
UL
CSA
GOST
C-Tick
|
Règlement Européen
|
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
73/23/CEE - directive basse tension
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) se conformer à CEI 60255-21-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60255-21-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP30 se conformer à CEI 60529 (gaine)
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Tension d'essai diélectrique
|
2 kV CA 50 Hz, 1 mn
|
Onde de choc non-dissipative
|
4 kV
|