|
|
|
S510762
Odace Styl - boîte pour montage en saillie 1 poste blanc recyclé 1 poste
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Design
|
Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Entrée câble
|
4 prédécoupes
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc recyclé (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur en saillie
|
37 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Poids net
|
0,063 kg
|
Environnement
Normes
|
2006/95/EEC
EN 60670-1
|
Certifications du produit
|
LCIE: NF 603415B
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Caractéristique d'environnement
|
Pétrole
Savon liquide
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
|
Durabilité de l'offre
|
|