Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Fonction interrupteur
|
Va et vient
|
Nombre de touches
|
2
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Equipement inclus
|
Connexion d'alimentation interne
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Type de charge
|
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
|
Capacité minimum de coupure de la charge
|
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
|
Durée de vie en cycles
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Nombre de sorties
|
6 bornes sans vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Indication de tension
|
Éclairage
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
33,6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
18,75 mm
|
Poids net
|
0,04 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|