|
|
|
SRVS3KRIRK
Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - rack
|
|
|
Présentation
Présentation
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Autre tension de sortie
|
220 V
240 V
|
Puissance nominale en W
|
2400 W
|
Puissance nominale en VA
|
3000 VA
|
Type de raccordement entrée
|
CEI 60320 C14
|
Type de raccordement sortie
|
6 CEI 60320 C13
1 CEI 60320 C19
|
Nombre d’unité de rack
|
2U
|
Longueur de câble
|
1,48 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Equipement fournis
|
1 CEI 60320 C19 à Schuko câble de puissance
1 CEI 60320 C13 à C14 câble de puissance
1 câble USB
1 câble de configuration RS-232
1 supports de montage en rack
1 rails de support de montage en rack
Manuel utilisateur
|
Gamme de produit
|
Easy UPS 1Ph On-Line
|
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Tension de la batterie
|
72 V
|
Batteries pré-installées
|
0
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
4 H
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
118 W nominal
|
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Physique
Couleur
|
Noir (RAL 7010)
|
Hauteur
|
8,6 cm
|
Largeur
|
43,8 cm
|
Profondeur
|
63,2 cm
|
Poids net
|
27,0 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
Plus bas
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Compatible USB
|
Yes
|
Position de montage
|
Horizontal
|
Entrée
Limites de la tension d'entrée
|
110...285 V demi charge
160...280 V pleine charge
|
Fréquence du réseau
|
40...70 Hz détection automatique
|
Sortie
Puissance configurable max. (VA)
|
3000 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
2400 W
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
|
Type UPS
|
On-line Double conversion
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Rendement
|
88 % (pleine charge)
|
Type de bypass
|
By-pass interne (automatique et manuel)
|
Facteur de crête
|
3:1
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
UKCA
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-20…50 °C
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de stockage
|
0…15000 m
|
Niveau acoustique
|
50 dBA
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Communication et gestion
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
|
Emplacement disponible
|
1
|
Paneau de configuration
|
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
600 J
|
Durabilité de l'offre
|
|