Classe de permutateur
|
PC
|
Numéro de position de contact
|
3
|
Composition de contacts de signalisation
|
1F + 2O
1O + 2F
2NF
|
Catégorie d'emploi
|
AC-32B
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
4 boutons poussoirs
|
Mode opératoire
|
Automatique
Manuel
|
Type d'afficheur
|
Écran LCD
|
Support de montage
|
Platine
Rail DIN
|
Verrouillages optionnels
|
Cadenas sur position OFF
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Interrupteur-sectionneur : 800 V
Contrôleur : 500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
Interrupteur-sectionneur: 6 kV
Contrôleur: 6 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
100 A
|
Interverouillage mécanique
|
Avec interverrouillage mécanique
|
Durée de vie mécanique
|
8000 cycle
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
5 kA pendant 0,1 s
|
Hauteur
|
145 mm
|
Largeur
|
306 mm
|
Profondeur
|
94 mm
|
Poids net
|
3,4 kg
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
100 A à 60 °C
|