|
|
|
TPCCOM16
TransferPacT - communication Modbus RS485
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Module de communication modbus RS485
|
Application
|
Communication
|
Type de bus
|
Modbus
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Module de communication Modbus
|
Interface physique
|
RS485
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
30 V CC
|
Type de réseau de communication
|
Modbus, Modbus RTU pair parité, à 4800 bauds
Modbus, Modbus RTU pair parité, à 9600 bauds
Modbus, Modbus RTU pair parité, à 19200 bauds
|
Adressage
|
0...248
|
Type de câble
|
Paire torsadée blindée 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m +/- 0,1 N.m
|
Mode d'installation
|
Plug-in
|
Position de montage
|
En carré
|
Localisation sur l'appareil
|
Face avant
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
56,5 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Largeur
|
20 mm
|
Poids net
|
40 g
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Accessoires de communication
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
3
|
Durabilité de l'offre
|
|