|
|
|
TPCDIO08
TransferPacT - contrôle à distance volontaire - signal d'entrée
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TransferPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Module E/S
Dry contact
|
Application
|
Signalisation
|
Complémentaires
Contacts auxiliaires
|
3 "F"
|
Fonction de signalisation
|
Volontairement en source N/volontairement en source A
Forçage en position off
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Borne à vis 0,05…2,6 mm²
|
Mode d'installation
|
Plug-in
|
Position de montage
|
En bas à gauche
|
Courant d'entrée min
|
5 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
30 V CC
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m +/- 0,1 N.m
|
Hauteur
|
56,5 mm
|
Largeur
|
20 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids net
|
40 g
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Accessoire de signalisation
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Degré de pollution
|
3
|
Durabilité de l'offre
|
|