Type de produit ou équipement
|
Valve
|
Type de vanne
|
Zone
|
Application
|
Ventilo-convecteur
Plafond rafraîchissant
Unité terminal
|
Compatibilité moyenne
|
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Eau
Glycol 50 %
|
Configuration de la vanne
|
2 voies
|
Type de connexion de vanne
|
G Externe
|
Taille de raccordement de vanne
|
G 3/4A
|
Taille du corps
|
20 mm (3/4 in)
|
Taille du tuyau
|
20 mm
|
Caractéristique de débit
|
Pourcentage égal
|
Coefficient de débit
|
6 kvs
6,94 cv
|
Classe de pression
|
PN16
|
Pression fluide max delta P service silencieux
|
62,05 kPa
|
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale
|
151,7 kPa
|
Plage de réglage vanne de régulation
|
50:1
|
Fuite de siège
|
Port A: classe IV-S1 (0,005 %)
|
Mouvement de la tige
|
Linéaire
|
Matière de finition
|
Laiton
|
Matière du corps
|
Laiton
|
Matière de la tige
|
En acier inoxydable AISI 303
|
Matière du joint du siège
|
Port A:EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Matière du joint de tige
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|