Schneider-Electric
 
VZ319C- distributeur
VZ319C-15BP04
Vanne 3 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv1 course 5,5mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Téléchargements et Documents 1 à 8 sur 8
Déclaration de conformité
 
DoC DE15 Russian   2024-06-15       
 
Catalogue
 
2022 EMEA/APAC Valves & Actuators Catalog English   2024-06-15  summary
2022 EMEA/APAC Valves & Actuators Catalog

Superior engineering, product design patents, ISO9001 certification, and Six Sigma lean manufacturing ensure our products conform to the highest standards of internationally recognized quality to deliver solid performance, unsurpassed value, and exceptional reliability.
 
Catalogue Vannes et actionneurs French   2024-06-19  summary
Catalogue Vannes et actionneurs

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation complexes, notre technologie, nos logiciels et nos services améliorent la façon dont nos clients gèrent et automatisent leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à remodeler les industries, à transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants.
 
 
Déclaration de conformité
 
VZ319C-15BP04 Déclaration RoHS pour la Chine French   2024-06-17  summary
VZ319C-15BP04 Déclaration RoHS pour la Chine

Vanne 3 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv1 course 5,5mm
 
VZ319C-15BP04 Déclaration RoHS UE French   2024-06-17  summary
VZ319C-15BP04 Déclaration RoHS UE

Vanne 3 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv1 course 5,5mm
 
 
Profil de circularité
 
EoLI STR Room Temperature Sensor STR106 English   2024-06-15  summary
EoLI STR Room Temperature Sensor STR106

STR Room Temperature Sensor STR106
 
 
Guide de spécification
 
VZ*19* Small Linear Zone Valves Specification Sheet English   2024-06-15  summary
VZ*19* Small Linear Zone Valves Specification Sheet

These VZ219E, VZ319E, VZ419E, VZ219C, VZ319C, VZ419C small linear zone valves are used for the fine control of hot or chilled water in terminal units such as fan coils, radiator heating; or for small re-heaters, re-coolers. The range consists of two-way, three-way and three-way with bypass.
 
 
Profil environnemental
 
PEP STR Room Temperature Sensor English   2024-06-15