|
|
|
XB5AV64
Harmony XB5 - voyant lumineux BA9s - Ø22 - rouge - direct 250V max - vis étrier
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB5
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Type de tête
|
Standard
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Avec lentille normale
|
Source lumineuse
|
Lampes non incluse
|
Culot de lampe
|
BA 9s
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct <2,4 W
|
Couleur de la source lumineuse
|
Rouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
<= 250 V
|
[Us] tension d'alimentation
|
<= 250 V
|
Complémentaires
Hauteur
|
42 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
55 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids net
|
0,037 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à ISO 20653
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-1
UL 508
CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
listé UL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|