Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 5 broches
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Nombre de positions
|
1
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,5 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
10 cm/s
|
Précision de répétition
|
0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,27 A à 50 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
3 A à 50 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
4 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
60 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV se conformer à CEI 60664
0,8 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
89 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TH
|
Certifications du produit
|
UL
CCC
CSA
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-5-1
EN 60204-1
CEI 60204-1
CENELEC EN 50041
|