Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 annexe K
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
|
Entrée câble
|
2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
|
Endurance mécanique
|
15000000 cycle
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C
500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Poids net
|
1,2 kg
|
Normes
|
VDE 0660-200
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
FIMKO
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 gn se conformer à NF E 09-031
20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|