Schneider-Electric
 
XS612B1NAL2 image- distributeur
XS612B1NAL2
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M12 - L53mm - laiton - Sn 4mm - câble 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Téléchargements et Documents 1 à 3 sur 3
Catalogue
 
Catalogue Détecteurs de proximité inductifs Gamme XS Français 10/2020 French   2024-06-15  summary
Catalogue Détecteurs de proximité inductifs Gamme XS Français 10/2020

Détecteurs de proximité inductifs de forme cylindrique ou de forme rectangulaire, de portée standard ou augmentée, détecteurs noyables ou non noyables. Usage général ou applications.
 
Catalogue Inductive proximity sensors XS range English   2024-06-15  summary
Catalogue Inductive proximity sensors XS range

The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
 
 
Déclaration de conformité
 
Cert osisences Russian   2024-06-15