Schneider-Electric
 
XUSL4MB30H151N image- distributeur
XUSL4MB30H151N
Telemecanique Sensors OsiSense XU - barrière immat muting T4 R30 H=151cm D4-12M
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Type de produit ou équipement Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Nom de l'appareil XUSL4M
Type de sortie 2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (suppression d'arc)
Application spécifique du produit Pour protection des mains
Résolution [R] 30 mm
[Sn] Portée nominale 0…12 m par câblage
0…4 m par câblage
Hauteur protégée [Hp] 1510 mm
Nombre de faisceaux 76
Espace entre les poutres 30 mm
Type de démarrage / redémarrage Manuel
Automatique
Appareil de surveillance externe (EDM) Sélectionné par câblage
Complémentaires
Système de détection Système émetteur - récepteur
Temps de réponse 20,5 ms
Composition du kit Support(s) de fixation réglable
1 récepteur
1 émetteur
1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
[EAA] angle d’ouverture efficace 2,5 ° à 3 m
Emission DEL infrarouge 950 nm
[Us] tension d'alimentation 24 V CC +/- 20 %
Alimentation Alimentation puissance se conformer à CEI 61496-1
Alimentation puissance se conformer à CEI 60204-1
[Ie] courant assigné d'emploi 2 A
Consommation électrique 35 mA sans charge transmetteur
85 mA sans charge récepteur
900 mA avec charge maximale récepteur
Limites du courant de sortie 0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
Tension de sortie 24 V
Type de circuit de sortie CC
Chute de tension maximale <0,5 V
Signalisation locale 1 multi couleur DEL transmetteur
10 bicolore DELs récepteur
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12 5 broches transmetteur
2 connecteurs femelles M12 5 broches transmetteur
1 connecteur mâle M12 12 broches récepteur
3 connecteurs femelles M12 5 broches récepteur
Fonction disponible Test
Silencieux
Affichage DEL de l'état de fonctionnement
Matière Aluminium: enveloppe
Polycarbonate: face avant
Polypropylène: capuchons d'embout
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Mode de fixation Par supports de fixation
Poids net 7,6 kg
Type d'offre Distance standard
Environnement
Règlement Européen 89/655/CEE - équipement de travail
98/37/CEE - machine
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit TÜV
CE
cULus
Niveau de sécurité (correctement câblé) Type 4 se conformer à CEI 61496-1
SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
Caractéristique optique Résistance à la perturbation lumineuse se conformer à EN/CEI 61496-2
Données de fiabilité PFHd = 2,74E-8 1/h se conformer à CEI 61508
Température de l'air ambiant en fonctionnement -30…55 °C
-30…55 °C
Température de l'air ambiant en stockage -30…70 °C
-22…158 °F
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Degré de protection IP IP65
IP67
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 16 ms se conformer à CEI 61496-1
Tenue aux vibrations 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.