|
|
|
XZCP1169L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (broche de terre incluse)
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,7 mm
|
Composition du câble
|
4 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
300 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP69K
IP65
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|