Schneider-Electric Enel
 
48212 fotografija – Schneider- enel
48212
motorni pogon - MCH - 200..240 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente Motorni pogon MCH
Primena uređaja Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW prekidač
Tip upravljanja Motorni mehanizam
Napon upravljačkog kola 200...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Maksimalno vreme punjenja 4 sekundi
Maksimalna potrošnja u va 180 VA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,5 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 22,9 cm
Package 1 Weight 1,868 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months