Schneider-Electric Enel
 
LV432578 fotografija – Schneider- enel
LV432578
2 izolacione podloške - 3P - za NSX400..630 - rastojanje 70 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Izolaciona podloška
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Povezivanje 70 mm
Kompatibilnost proizvoda Prekidač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,200 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 196,500 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,221 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months