|
|
|
NSYSM18630P
Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1800x600x300 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Ime proizvoda
|
PanelSeT SM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompaktni orman
|
Primena
|
Više namena
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 ploča za kablovske uvodnice
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
4 držač montažne ploče
1 montažna ploča
1 vrata
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
|
Nazivna visina ormana
|
1800 mm
|
Nazivna širina ormana
|
600 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
300 mm
|
Dopunske informacije
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
|
Tip kućišta
|
Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Tip uvodne ploče
|
Standardna
|
Kablovski uvod
|
1 uvod
|
Materijal
|
Montažnu ploču: galvanizovani čelik
Kućište: čelična ploča
Vrata: čelična ploča
Šarku: zamak
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Masa proizvoda
|
90 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
DNV
BV
UL
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
193,0 cm
|
Package 1 Width
|
64,5 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
90,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
78 cm
|
Package 2 Width
|
65 cm
|
Package 2 Length
|
193 cm
|
Package 2 Weight
|
168 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|