|
|
|
XPSAFL5130P
module XPSAF - Emergency stop - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 六月 30, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 十二月 31, 2023
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Preventa安全自動化
|
產品或元件類別
|
Preventa安全模块
|
安全模組名稱
|
XPSAF
|
安全模組應用
|
对紧急停机, 开关与安全灯光幕的监控
|
模組功能
|
2 个 NC 触点的紧急停机按钮 监控 2 通道接线
多个紧急停机监控 2 通道接线
监控可移动保护
紧急停机监控, 1 通道接线
監控電敏保護裝置(ESPE)
|
安全等級
|
可達到PL e/類別4 符合 EN/ISO 13849-1
可達到SILCL 3 符合 EN/IEC 62061
|
安全可靠性資料
|
DC > 99 % 符合 EN/ISO 13849-1
MTTFd = 172.1 years 符合 EN/ISO 13849-1
PFHd = 5.61E-9 1/h 符合 EN/IEC 62061
|
啟動類別
|
无监控
|
連接 - 端子
|
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 靈活 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 固態 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm2 靈活 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 2 x 0.2...2 x 1 mm² 固態 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 靈活 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 2 x 0.25...2 x 1 mm2 靈活 帶電纜端,帶雙擋板
外加螺丝夹终端,可拆卸端子块, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm2 靈活 帶電纜端,帶雙擋板
|
輸出類別
|
繼電器瞬時開關, 3 NO 电路, 無電壓
|
其他回路的数量
|
0
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V 交流 - 15...10 %
24 V 直流 - 15...10 %
|
補充訊息
輸入之間的同步時間
|
无限制
|
供電頻率
|
50/60 Hz
|
功耗VA
|
5 VA 交流
|
輸入保護類別
|
內部、電子
|
控制電路電壓[Uc]
|
24 V
|
Maximum line resistance
|
90 歐姆
|
斷路能力
|
180 VA 保持 AC-15 C300 繼電器輸出
1800 VA 浪湧 AC-15 C300 繼電器輸出
|
啟斷能力
|
1.5 A 在 24 V DC-13) 时间常数: 50 ms 繼電器輸出
|
輸出熱電流
|
每繼電器6 A 繼電器輸出
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
18 A
|
相關熔斷器額定值
|
4 A gG或gL 繼電器輸出 符合 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 第 200 部分
6 A 快速 繼電器輸出 符合 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 第 200 部分
|
最小輸出電流
|
10 mA 繼電器輸出
|
最小輸出電壓
|
17 V 繼電器輸出
|
輸入開啟時的最大響應時間
|
40 ms
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
300 V (污染程度 2) 符合 IEC 60947-5-1
300 V (污染程度 2) 符合 DIN VDE 0110第1部分
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
4 kV過電壓種類III 符合 IEC 60947-5-1
4 kV過電壓種類III 符合 DIN VDE 0110第1部分
|
本地信號
|
3個LED
|
電流消耗
|
30 mA 在 24 V 交流 在 电源
|
安裝支架
|
35 mm 對稱DIN導軌
|
淨重
|
0.25 kg
|
環境
標準
|
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 61496-1 (类型 4)
|
產品認證
|
UL
TÜV
CSA
|
IP防護等級
|
IP20 (端子) 符合 EN/IEC 60529
IP40 (外殼) 符合 EN/IEC 60529
|
運行環境空氣溫度
|
-10…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-25…85 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
12.0 cm
|
Package 1 Weight
|
257.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.358 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
不含 PVC
|
是
|
保固
|
|