Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XY2CZ601 图片——施耐德电气
XY2CZ601
Telemecanique緊急停止拉繩開關XY2C,固定電纜支撐,用於XY2C
特性
主要訊息
產品範圍 Telemecanique緊急停止拉繩開關XY2C
附件/獨立零件指定 固定電纜支架
附件/獨立部件類別 電纜支撐
附件/獨立部件類別 獨立部件
附件/獨立部件目標 緊急停止拉繩開關類型XY2C
拉繩開關類型XY2C
每組數量 一組1個
補充訊息
產品相容性 XY2C.
淨重 0.03 kg
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.000 cm
Package 1 Width 5.000 cm
Package 1 Length 10.000 cm
Package 1 Weight 33.000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.469 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months