|
|
|
MTN619744
KNX impulsdrukkermodule - 2-voudig - (Opdruk op/neer) - Wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Arc
|
Product or component type
|
Aanraaktuimelschakelaar
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Bestemming product
|
Bussysteem
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Markering
|
OP-NEER
|
Markeerlocatie
|
Markering op drukknop
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,11 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|