Catalogue Système de précâblage Telefast Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7 et Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9 October 2022
French
2024-04-15
Catalogue Système de précâblage Telefast Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7 et Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9 October 2022
Range catalogue figuring Telefast pre-wired system - IP20 sub-bases , Part of Modicon: Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors
This catalogue figures two ranges of products. These IP20 connection sockets and the IP67 distributors are both used to connect automation systems, in particular I/O modules, to the operating parts. They replace the usual screw terminal blocks with cable links with connectors.
Déclaration de conformité
ABE7H16R20 Déclaration REACh
French
2024-04-19
ABE7H16R20 Déclaration REACh
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties
ABE7H16R20 Déclaration RoHS pour la Chine
French
2024-04-19
ABE7H16R20 Déclaration RoHS pour la Chine
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties
ABE7H16R20 Déclaration RoHS UE
French
2024-04-19
ABE7H16R20 Déclaration RoHS UE
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties
Manuel utilisateur
Modicon X80 - Modules d'entrée / sortie TOR, Manuel utilisateur
French
2024-04-15
Modicon X80 - Modules d'entrée / sortie TOR, Manuel utilisateur
Ce manuel décrit l'installation matérielle et logicielle des modules TOR Modicon X80.