Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Type de plaque
|
Transparent
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type de mesure
|
Tension
Courant
Puissance active
Puissance apparente
Énergie
Temps d'utilisation
Temps de charge
Consommation totale d'énergie (kWh)
Coût total de l'énergie (euros)
|
Composition de l'appareil
|
Contacts renforcés
|
Gestion d'événements
|
Surchauffe
Surintensité
La charge a commencé
La charge s'est arrêtée
|
Précision
|
Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
Énergie: +/- 2 %
|
Fonctions disponibles
|
Interrupteur marche/arrêt à distance
Verrouillage de la prise
Programmation des recharges
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee 3.0
|
Indication de tension
|
DEL
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA
|
Fonction de signalisation
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
2,5 mm²
|
Matière
|
Polypropylène: corps
Plastique: couvercle
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Raccordement - Borniers
|
Borne à vis
|
Hauteur
|
212 mm
|
Largeur
|
134,4 mm
|
Profondeur
|
72,6 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool
Résistance à l'huile
Rayons ultraviolets
Résistant à l'eau savonneuse
|
Normes
|
CEI 60884-1 :2022
NF C 61-314
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A à 35 °C se conformer à CEI 60884
8 A à 45 °C se conformer à NF C 61-314
|
Certifications du produit
|
CE
NF
RoHS
|
Degré de protection IP
|
IP66 couvercle fermé
IP44 fiche insérée
|
Caractéristique d'environnement
|
Pas d'exposition aux rayons directs du soleil
|
Capacité de serrage des bornes
|
2,5 mm²câble
|