With Wiser™, manage your home and personalize your momentsof life!Get ready to make your home a place that connects to whateveryou want. Start simply, with the control of a single function - lighting management, heating control, roller shutters ... and evolve your system towards a fully connected house!
Mureva EVlink : la nouvelle prise renforcée pour voiture électrique
"Découvrez la nouvelle prise renforcée pour voiture électrique Mureva EVlink.Avec Mureva EVlink bénéficiez de toute la simplicité d'une prise, avec l'intelligence en plus !Facile à installer, pratique à utiliser et évolutive, elle affiche des lignes tendances et élégantes.Connectable, elle s’intègre parfaitement à l’écosystème de gestion de l’énergie du logement : Wiser. Résultat : il est possible de visualiser et de suivre sa consommation pour mieux la comprendre et donc mieux l’adapter à ses besoins.Conçue pour un usage intensif, la prise renforcée Mureva EVlink offre une véritable tranquillité d’esprit. Et pour rester serein en toutes circonstances, sa robustesse est doublée d’un système de mesure automatique et permanente de la température qui écarte tout risque de surcharge."
The simplicity of a socket with the smartness you need. Mureva EVlink benefits from the Mureva Styl range’s installation ergonomics: Large wiring volume, clipping insert, different entries, and cabling options. Thanks to its rubber back, the Mureva Evlink socket fits on any kind of indoor or outdoor wall. Its ON/OFF button indicates the charging status and avoids standby energy loss, incorporates a cable holder and hooks for hanging the cable charger and the controller.The Mureva EVlink socket can be integrated into the Wiser ecosystem and controlled remotely. Consumption can be visualized and tracked. In cases of anomalies or unusual consumption, the Wiser Home app sends alerts. The socket can be locked and switched OFF.
You'll see wiring, installation and usage of Mureva Evlink Socket. Its ON/OFF button indicates the charging status and avoids standby energy loss, incorporates a cable holder and hooks for hanging the cable charger and the controller.