|
|
|
S460069
Ovalis - Double prise de courant - 2P+T - 16A- précablés Avec plaque -Anthracite
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 30, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Ovalis
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Nombre de prises d'alimentation
|
2
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T avec obturateurs
|
Description standard de la prise
|
Avec contact de terre
|
Écart-type de sortie
|
Français
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite
|
Quantité du lot
|
5 pièces
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Nombre de bornes
|
3
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Finition de la surface
|
Satin
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A à 250 V CA 50 Hz
|
Endurance électrique
|
5000 cycle
|
Durée de vie en cycles
|
5000 cycle
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Matière
|
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
28 mm
|
Poids net
|
0,045 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
NF C 61-314
|
Certifications du produit
|
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Caractéristique d'environnement
|
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Alcool
Pétrole
Savon liquide
Décolorant
Résistant aux UV
Huile
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
125 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
32,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
641 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,005 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
42
|
Garantie contractuelle
|
|