|
|
|
01093
Prisma - 20 dispositivi di fissaggio autoadesivi per piastre anteriori
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Maniglia di estrazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P cubicle
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Adesivo
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta a parete
Cassetta autoportante
|
Quantità per confezione
|
Set da 20
|
Altezza
|
24 mm
|
Larghezza
|
46 mm
|
Profondità
|
10 mm
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
92,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,222 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|