|
|
|
03227
Piastra frontale NSXm/VIGI, 3P, L650mm, 5 moduli di altezza, montaggio vert
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Dispositivo installato
|
Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
4 4P: piastra montaggio supporto: NSXm verticale installazione
|
Operating position
|
Verticale
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
|
Posizione collegamento
|
Connessione diretta
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
5
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
250 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 4P 4 diretto 8
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,035 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,05 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|