Schneider-Electric
 
03280 immagine - metel
03280
Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per NS630 - Verticale - Manuale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma G
Tipo prodotto Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma Prisma Prisma G condotto
Tipo di piastra frontale Tranciata
Type of front plate Ritagliato
Dispositivo installato Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione
1 3P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione
Operating position Verticale
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Posizione collegamento Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm) 8
Norme di riferimento IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificazioni prodotto ASEFA
Materiale Acciaio
Finitura superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Altezza 400 mm
Larghezza 300 mm
Peso prodotto 0,86 kg
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 26,000 cm
Confezione 1: profondità 41,000 cm
Confezione 1: peso 860,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 17,000 cm
Confezione 2: larghezza 27,000 cm
Confezione 2: profondità 44,000 cm
Confezione 2: peso 8,960 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 180
Confezione 3: altezza 66,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 161,280 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi