Schneider-Electric
 
03727 immagine - metel
03727
Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INF250 orizzontale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma Prisma Prisma P cubicle
Tipo di piastra frontale Tranciata
Dispositivo installato Fupact: fisso INF200...250 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
Descrizione poli 1 3P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione
Operating position Orizzontale
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm) 7
Norme di riferimento IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificazioni prodotto ASEFA
Materiale Acciaio
Finitura superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Altezza 350 mm
Larghezza 500 mm
Peso prodotto 1,44 kg
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 7
650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 7
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 36,0 cm
Confezione 1: profondità 51,0 cm
Confezione 1: peso 1,45 kg
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 17,0 cm
Confezione 2: larghezza 37,0 cm
Confezione 2: profondità 53,0 cm
Confezione 2: peso 14,92 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 40
Confezione 3: altezza 32,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 59,68 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi