|
|
|
03815
Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 5 moduli - L = 250 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G condotto
Prisma Prisma P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione
|
Descrizione poli
|
4 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
5
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
250 mm
|
Larghezza
|
250 mm
|
Peso prodotto
|
0,58 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5
300 mm Prisma G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5
400 mm 400 mm Prisma P armadio 5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
600,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
16,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
27,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
28,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,000 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
47,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
144,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|