|
|
|
04330
Schermo verticale per cassetta G IP30/43
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per ripartizione sbarre verticali laterali
|
Forma di suddivisione scomparto
|
Forma 2
|
Caratteristiche tecniche
Senso di installazione
|
Verticale
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1680 mm
|
Peso prodotto
|
1,97 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
81,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,970 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
23,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
81,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
19,800 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
99,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|