Schneider-Electric
 
04922 immagine - metel
04922
Segregazione barre laterali forma 2
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Barriera
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma Prisma Prisma P struttura
Posizione barriera Laterale
Forma di suddivisione scomparto Forma 2
Caratteristiche tecniche
Installation description Armadio - largezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 36
Dispositivo installato Verticale sbarra laterale
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 1926 mm
Peso prodotto 6,04 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 12,500 cm
Confezione 1: profondità 181,500 cm
Confezione 1: peso 5,830 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 72
Confezione 2: altezza 43,000 cm
Confezione 2: larghezza 200,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 440,970 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi