Schneider-Electric
 
04983 immagine - metel
04983
Segregazione barre orizzontali L300 P600 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Coperchio
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma Prisma Prisma P struttura
Forma di suddivisione scomparto Forma 2
Caratteristiche tecniche
Installation description Vano cavi - largezza 300 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 3
Dispositivo installato Orizzontale sbarra
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 150 mm
Peso prodotto 3,26 kg
Finitura superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 31,4 cm
Confezione 1: profondità 34,6 cm
Confezione 1: peso 1,697 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 10,7 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 73 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 97,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi