|
|
|
08335
Porta trasparente Prisma G IP55 19M
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Attrezzature fornite
|
Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente
Cerniera 2
|
Type of door
|
Trasparente
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Estensione quadro - largezza 600 mm
|
Lato apertura porta
|
Reversibile
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
3
|
Door opening angle
|
180°
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
19
|
Materiale contenitore
|
Vetro
Lamiera d'acciaio trattata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1050 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
26 mm
|
Peso prodotto
|
15,76 kg
|
Materiale
|
Vetro
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
104,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,6 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
95,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
157,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|