Schneider-Electric
 
08760 immagine - metel
08760
2 pannelli laterali IP30 P600 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Pannello laterale
Compatibilità gamma Prisma Prisma P Cassetta
Installation description Armadio, profondità 600 mm
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie Liscio
Opaco
Colore Bianco (RAL 9001)
Opzioni colori particolari Si
Larghezza 600 mm
Altezza 2000 mm
Peso prodotto 25,24 kg
Quantità per confezione Set da 2
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 66,500 cm
Confezione 1: profondità 205,000 cm
Confezione 1: peso 24,750 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 100,000 cm
Confezione 2: larghezza 204,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 252,400 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi