Schneider-Electric
 
08819 immagine - metel
08819
Kit incasso per Prisma G da 6 a 18M
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma G
Tipo prodotto Kit incasso
Compatibilità gamma Prisma Prisma G Cassetta
Compatibilità prodotto Quadro IP30
Caratteristiche tecniche
Installation description Cassetta a parete
Numero di moduli verticali (50 mm) 6
9
12
15
18
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 930 mm
Larghezza 600 mm
Peso prodotto 2,42 kg
Colore Bianco (RAL 9001)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,500 cm
Confezione 1: larghezza 14,500 cm
Confezione 1: profondità 142,000 cm
Confezione 1: peso 2,420 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 80,000 cm
Confezione 2: larghezza 200,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 196,600 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi