|
|
|
08887
Piastra passacavi per zoccolo armadio G
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Gamma
|
Prisma
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP31
Quadro IP30
Quadro IP43
|
Attrezzature fornite
|
1 piastra passacavi
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piana
|
Installazione
|
Zoccolo
|
Materiale
|
Metallo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
180 mm
|
Peso prodotto
|
0,84 kg
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58 cm
|
Confezione 1: peso
|
840 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,74 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|