Schneider-Electric
 
08908 immagine - metel
08908
12 Porta etichette H36M L650 fraz.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Prisma G
Tipo prodotto Portaetichette
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Apparecchiatura fornita 1 copertura trasparente
1 etichetta
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G Cassetta
Installazione Adesivo
Installation description Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
Quantità per confezione Set da 12
Altezza 36 mm
Larghezza 650 mm
Peso prodotto 0,62 kg
Colore Bianco (RAL 9001)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 25,000 cm
Confezione 1: profondità 66,000 cm
Confezione 1: peso 620,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 17,000 cm
Confezione 2: larghezza 54,000 cm
Confezione 2: profondità 82,000 cm
Confezione 2: peso 7,500 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 40
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 30,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi