Schneider-Electric
 
13945 immagine - metel
13945
Pannello cieco grigio per Mureva Enclosures 18 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Kaedra
Tipo prodotto Piastra frontale
Tipo di piastra frontale Piana
Tipo di accessori Accessori di installazione
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli 18 mm per fila 18
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,5 cm
Confezione 1: larghezza 15,0 cm
Confezione 1: profondità 35,0 cm
Confezione 1: peso 214,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 9,047 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months