Schneider-Electric
 
13947 immagine - metel
13947
Kit di piombatura per Mureva Enclosures
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Kaedra
Tipo prodotto Kit di piombatura
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Apparecchiatura fornita Viti
Elementi di fissaggio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 10,5 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 36,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 10,8 cm
Confezione 2: larghezza 10,8 cm
Confezione 2: profondità 16,4 cm
Confezione 2: peso 428,0 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 4,697 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months