|
|
|
16041
Scala amperometro analogico iAMP - 0..600 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Acti 9
|
Nome prodotto
|
IAMP
|
Tipo prodotto
|
Dial
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
600/5
|
Tipo di scala
|
Scala pseudolineare oltre 90°
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di misura
|
Corrente
|
Scala
|
0-600 A
|
Ambiente
Altezza
|
83 mm
|
Larghezza
|
70 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
7,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,287 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|