Schneider-Electric
 
18265 immagine - metel
18265
Interruttore differenziale riarmo isol. REDs 4P 25A 300mA Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Tipo prodotto "Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo REDs
Tipologia protezione Richiusura
Numero di poli 4P
Posizione neutro Destra
Composizione contatti segnale 1NO o 1NC o intermittente 1 Hz
Corrente nominale [In] 25 A
Sistema di messa a terra TN-S
TT
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 400 V CA 50 Hz da fase a neutro
Reset Reset guasti perdita di terra
Funzione di prova Manuale a > 170 V
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Tenuta dissipazione 5 kOhm at operating
2,5 kOhm at non-operating
Potere di interruzione e chiusura nominale Idm 630 A 400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale 2 LED
Dispositivo di corrente residua: segnalazione ON/OFF
Richiusore: indicazione ON/OFF
Modo operativo Reclosing time: < 10 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 30 s
Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min
Insulation fault presence monitoring
Insulation fault diagnosis If fault detected, diagnosis every 2 minutes
Tensione circuito di segnalazione CA: 5...230 V
CC: 5...230 V
Segnalazione corrente uscita 0,6 mA min
100 mA max, cos φ =1
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 14
Altezza 98 mm
Larghezza 125 mm
Profondità 79,5 mm
Profondità di incasso 73,5 mm
Peso prodotto 0,67 kg
Durata meccanica 4000 cicli aperto-chiuso
Connessioni - morsetti Morsetto a tunnel35 mm² rigido
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile con ghiera
Morsettiera ausiliaria Morsetto a gabbia in 2,5 mm² flessibile
Morsetto a gabbia in 2,5 mm² rigido
Morsetto a gabbia in 2,5 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili Circuito di potenza: 12 mm
Segnalazione: 9 mm
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 2 Nm
Segnalazione: 0,4 Nm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61008
EN 61008
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica Immunità onde 8/20 µs, 250 A
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -5…40 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,600 cm
Confezione 1: larghezza 13,800 cm
Confezione 1: profondità 16,800 cm
Confezione 1: peso 700,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,469 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi