|
|
|
19066
Sganciatore lancio corrente MX+OF 24Vca/cc per NG125
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
MX + OF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
0,1…6 A at <= 240 V, CA
0,1…3 A at <= 48 V, DC
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 Vigi NG125
Acti9 Acti9 NG125LMA
Acti9 Acti 9 NG125NA
Acti9 Acti9 NG125
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
32 mm
|
Profondità
|
78 mm
|
Peso prodotto
|
0,132 kg
|
Durata elettrica
|
10000 cicli conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Connessioni - morsetti
|
- - 1 cavi 0,5…2,5 mm² - rigido
- - 1 cavi 0,5…1,5 mm² - flessibile
- - 1 cavi 0,5…1,5 mm² - flessibile con ghiera
- - 2 cavi 2,5 mm² - flessibile
- - 2 cavi 2,5 mm² - rigido
- - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
10 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Codice compatibilità
|
MX + OF
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 B conforming to CEI EN 60947-5-1
IP4 conforming to CEI EN 60947-5-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
124,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
11,200 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
807,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
54
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,740 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|