Schneider-Electric
 
28959 immagine - metel
28959
6 separatori di fase - INS100..160
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Separatore fra poli
Compatibilità gamma Compact ComPacT INS
Tipo di accessori Accessori isolamento
Numero di poli 4P
3P
Quantità per confezione Set da 6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 12,0 cm
Confezione 1: peso 91,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,696 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months