Schneider-Electric
 
31103 immagine - metel
31103
Interruttore / sezionatore Compact INS250 - 200 A - 4 poli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome prodotto ComPacT INS
Numero di poli 4P
Tipo di rete DC
CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-22A: 200 A DC 250 V 4 poli in serie
DC-23A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 200 A DC 250 V 4 poli in serie
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 200 A a 60 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 30 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V DC
690 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si
Segnalazione posizione contatti Si
Interruzione visibile No
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Manovra rotativa diretta frontale
Colore leva di manovra Nero
Installazione Fisso
Installazione Rail
Piastra
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Potenza massima AC-23: 110 kW a 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 110 kW a 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 132 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 160 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW a 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz
Servizio nominale Ininterrotto
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1,8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
2,2 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
4,9 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
8,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica 15000 cicli
Durata elettrica AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cicli 250 V DC 4 poli in serie
DC-23A: 1500 cicli 250 V DC 4 poli in serie
Passo del collegamento 35 mm
Altezza 136 mm
Larghezza 140 mm
Profondità 96 mm
Peso prodotto 2,2 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certificazioni prodotto KEMA-KEUR
CCC
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 17,000 cm
Confezione 1: larghezza 14,000 cm
Confezione 1: profondità 15,900 cm
Confezione 1: peso 2,000 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 22,504 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months