Gamma
|
Compact
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome prodotto
|
ComPacT INS
|
Numero di poli
|
4P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poli in serie
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poli in serie
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
8 kV conforme a IEC 60947-3
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
320 A a 60 °C
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
50 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V DC
690 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Interruzione visibile
|
No
|
Grado di inquinamento
|
3
|