Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
22 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
|
Protezione istantanea integrata
|
40 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Durata elettrica
|
5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
1000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
2000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
2000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
|
Perdite di potenza
|
154 W
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Passo del collegamento
|
70 mm
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
280 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|