Schneider-Electric
 
33480 immagine - metel
33480
Interruttore Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4 poli 4d
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto Compact NS
Gamma prodotto ComPact NS630b...1600
Nome dispositivo Compact NS1250N
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Distribuzione
Number of poles 4P
Descrizione poli protetti "4D"
Posizione neutro Sinistra
(In) rated current up to 65 °C 1250 A a 50 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
40 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500/525 V CA 50/60 Hz
Performance level N 50 kA 415 V CA
Nome sganciatore Micrologic 2.0
Tecnologia sganciatore Elettronico
Funzioni di protezione sganciatore LI
Tipo di controllo Leva
Manovra rotativa
Circuit breaker mounting mode Fisso
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica 2000 cicli a 690 V In
3000 cicli a 690 V In/2
4000 cicli a 440 V In
5000 cicli a 440 V In/2
Perdite di potenza 44 W
Installazione Piastra posteriore
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Passo di collegamento 70 mm
Tipo di protezione L : for protezione da sovraccarico (prolungato)
I : for Protezione cortocircuito istantanea
Calibro sganciatore 1250 A a 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regolabile, 9 valori
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Regolabile, 9 valori
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s a 1,5 x Ir
0,5…24 s a 6 x Ir
0,7…16,6 s a 7,2 x Ir
Memoria termica 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Regolabile
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Protezione differenziale Senza
Neutral protection settings Nessuna protezione ("3D")
0,5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir ("4D")
Selettività logica ZSI Senza
Composizione contatto ausiliario 1 NO/NC
Segnalazione locale 4 LED (rosso)memoria guasti:
1 LED (giallo)Sovraccarico:
Width (W) 280 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Peso prodotto 18 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto ASTA
ASEFA
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Umidità relativa 0…95 %
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
"2000 m...5000 m" con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 30 cm
Confezione 1: larghezza 40 cm
Confezione 1: profondità 60 cm
Confezione 1: peso 16,838 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months